Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.
-
Längen bis 1,5 m.
-
Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
Montagemöglichkeiten.
-
Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 217 kg bis zu 75.000
Zyklen).
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64905112
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
70,67 | 63,11 | 53,01 | 47,96 | 40,76 | 36,43 | 32,94 | 30,22 |
305 |
305 |
- |
- |
- |
- |
- |
153,9 |
179,3 |
198,4 |
217,4 |
- |
- |
- |
203,2 |
260,4 |
279,4 |
272 |
1,40 |