Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: Kunststoff. Kugellager: gehärteter Stahl.
Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie
und Elektronik. Verkauf stückweise: 1 Artikel = 1 einzelne Schiene.
-
Schienen einzeln erhältlich (links oder rechts).
-
Verriegelung in ausgezogener Position.
-
Verriegelung in eingefahrener Position.
-
Betätigung über Hebel.
-
Nur für vertikale Montage.
-
Optional: Winkelbefestigungssätze Typ 634 für diverse
Montagemöglichkeiten.
-
Nutzungsdauer 10.000 Zyklen (bei Belastung bis 180 kg bis zu 75.000
Zyklen).
-
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.
Hinweis: Für beidseitige Verriegelung werden eine linke und eine
rechte Schiene Typ 9308 benötigt. Für einseitige Verriegelung wahlweise
rechts oder links kann mit Schiene Typ 9301-E kombiniert werden.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
Auswahltool
Montageanleitung
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 64905220
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
136,13 | 120,54 | 103,45 | 92,55 | 76,33 | 74,81 |
508 |
508 |
127 |
- |
- |
- |
296,9 |
357,1 |
382,5 |
401,6 |
420,6 |
- |
- |
- |
406,4 |
463,6 |
482,6 |
227 |
|