Werkstoff: Schienenteile: Stahl, hell verzinkt. Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl.

Kugelgelagerte Schwerlast-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik. Achtung: Verkauf stückweise.
• Schienen einzeln erhältlich. Achtung: Verkauf stückweise.
• Besonders hohe Tragkraft bis 980 kg.
• 10 mm-Kugeln für hohe Laufruhe und Stabilität
• Nutzungsdauer 18.000 Zyklen.
• Temperaturbereich: -20°C bis +110°C.

Hinweis: Empfohlene Befestigung: Die Schrauben müssen mindestens die Festigkeitsklasse 8.8 erfüllen. Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird. Die Schiene muss mittig belastet werden. Horizontalmontage nicht empfohlen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Montageanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 64908050

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
595,72575,87556

TypDZ4180-080-035-0050U
Schienenlänge [mm]500
Auszug +/- 3 [mm]500
A [mm]-
Lastwert / Paar [kg]930
Gewicht / Stück [kg]8,30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn