Werkstoff: Stahl verzinkt.

Standard-Unterlegscheiben.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65317000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
0,220,180,140,120,110,1

für GewindeM20
d1 [mm]21,0
d2 [mm]37,0
s [mm]3,0
Gewicht [g]17,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn