Werkstoff: Mutterkörper aus Stahl, vergütet.

Wiederverwendbare Nutmutter mit integrierten Sicherungen. Die Messingklemmstücke mit Gewindeprofil verursachen keine Beschädigung. Die Klemmstücke werden mittels Gewindestift auf das Wellengewinde gepresst und sichern die Mutter. Für Anwendungen, wo hohe Genauigkeit, einfache Montage und zuverlässige Sicherung gefordert sind.

1) Anzugsmoment der Sicherungsschrauben.
2) Gewindestift steht 0,5 mm heraus.


Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65359010

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
13,8613,1612,1211,0910,399,538,667,62

TypMZM 10
d1 [mm]M10 x 1
d2 [mm]18 2)
d3min. [mm]14
B [mm]8
b [mm]3
t [mm]2
S [mm]M4
TAS1) [Nm]1
x [mm] 0,005
zul. Axialkraft [kN]31
Gewicht [g]14

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn