Werkstoff: Stahl brüniert. Ohne Stiftloch.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65371200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,066,926,225,785,274,614,123,68

d1 [mm]M 12
d2 [mm]40
d3 [mm]32
d4 [mm]34
h [mm]24
k [mm]16
t [mm]10
Gewicht [g]124

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn