Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.

Spannschlossmutter DIN 1480, mit einem Haken und einer Öse. Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde.
Die Maße der Mutter sind genormt. Die Maße der Befestigungselemente sind annähernd. Änderungen vorbehalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65388106

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,821,661,551,391,311,251,181,1

GewindeM6
Lmin.≈ [mm]169
Lmax.≈ [mm]250
d [mm]9,5
ds [mm] 9
l1 [mm] 110
l2 [mm] 80
l3 [mm] 87
m1 [mm]12
n1 [mm] 55
n2 [mm] 55
Gewicht [g] 85

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn