Werkstoff: Stahl S235, galvanisch verzinkt.

Spannschlossmutter DIN 1480, mit zwei Blattschrauben. Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde. Mit Kontermutter auf dem Rechtsgewinde. Die Maße der Mutter sind genormt. Die Maße der Befestigungselemente sind annähernd. Änderungen vorbehalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65388416

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
15,1313,912,7111,4810,9110,39,679,09

GewindeM16
Lmin.≈ [mm] 483
Lmax.≈ [mm] 561
d [mm] 14
l1 [mm] 170
l2 [mm] 240
l3≈ [mm] 94
m1 [mm] 27
n [mm] 105
o [mm] 20
p [mm] 40
t [mm] 8
Gewicht [g] 1140

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn