Werkstoff: St37 DIN 1629 verzinkt.

Die Spannschlossmuttern werden teilweise mit Querbohrungen gemäß DIN 1778 Stand 09/2005 zur Kontrolle der Mindest-Einschraublänge geliefert.

* Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65391200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
5,434,654,193,853,58

d* [mm]M12
L [mm]125
Mindest-Einschraublänge [mm]17,0
Nachstellbarkeit90
Gewicht [g]250

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn