Werkstoff: Edelstahl V2A oder V4A.

Standard-Unterlegscheiben in rostfrei.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65399156

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
0,210,170,130,110,090,070,04

WerkstoffV2A (A2)
für GewindeM6
d1 [mm]6,4
d2 [mm]12
s [mm]1,6
Gewicht [g]1,00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn