Werkstoff: Edelstahl V2A oder V4A.

Standard-Unterlegscheiben in rostfrei.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65399160

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
0,280,230,180,150,120,10,07

WerkstoffV2A (A2)
für GewindeM10
d1 [mm]10,5
d2 [mm]20
s [mm]2,0
Gewicht [g]3,57

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn