Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Stahl-Druckbolzen gehärtet, Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

*statistischer Mittelwert

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65465500V

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,243,42,912,692,392,152,051,96

d1 [mm]M5
d2 [mm]2,4
l [mm]18
n [mm]1,2
s [mm]2,3
t [mm]0,8
SW [mm]1,5
Federkraft *F1 [N]11
*F2 [N]40
Gewicht [g]1,6

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn