Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Stahl-Druckbolzen gehärtet, Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

*statistischer Mittelwert

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65465600V

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,343,512,982,742,492,232,122,01

d1 [mm]M6
d2 [mm]2,7
l [mm]20
n [mm]1,3
s [mm]2,5
t [mm]0,9
SW [mm]2
Federkraft *F1 [N]15
*F2 [N]43
Gewicht [g]2,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn