Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Stahl-Druckbolzen gehärtet, Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

*statistischer Mittelwert

Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65467400V

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
16,8314,9613,7312,4711,8511,2210,13

d1 [mm]M24
d2 [mm]12
l [mm]52
n [mm]3,7
s [mm]10
t [mm]3
SW [mm]8
Federkraft *F1 [N]90
*F2 [N]245
Gewicht [g]129

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn