Werkstoff: Hülse POM, blau. Kugel Edelstahl gehärtet oder POM, weiß. Feder Edelstahl.

Ausführung N: Kugel aus Edelstahl. Ausführung P: Kugel aus POM.

* statistischer Mittelwert

Hinweis Diese Teile werden z. B. dort eingesetzt, wo elektrische Leitfähigkeit unerwünscht ist und in aggressiver Umgebung. Temperatureinsatzbereich -30 ° C bis +50 ° C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65470600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,721,51,331,251,160,980,90,79

AusführungN
d1 [mm]M 6
l [mm]14
s [mm]1,0
Kugel-Ø [mm]3,5
Federkraft *F1 [N]12
*F2 [N]17
Gewicht [g]0,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn