Werkstoff: Hülse: Stahl brüniert. Kugel: Kugellagerstahl gehärtet. Lager: Kunststoff. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.

* statistischer Mittelwert

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65490500VB

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
4,894,654,414,173,933,683,433,17

d1 [mm]M5
d2 [mm]2,0
l [mm]14
s [mm]0,5
SW [mm]2,5
Federkraft *F1 [N]10
*F2 [N]14
Gewicht [g]1,2

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn