Werkstoff: Vergütungsstahl Ausführung: Festigkeitsklasse 8 blank, passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65512000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,035,585,134,674,434,073,733,48

d [mm]M 20
für T-Nuten DIN 650 [mm]22
a [mm]21,6
e [mm]35
h [mm]28
k [mm]14
Gewicht [g]155

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn