Werkstoff: Vergütungsstahl, Festigkeitsklasse 10, schwarz.

T-Nuten-Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 508, jedoch mit doppelter Länge. Dadurch können die Muttern z.B. mittig im Schnittpunkt von gekreuzten Nuten eingesetzt werden.

Passend in T-Nuten DIN 650 / ISO 299.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65512022L

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
7,767,376,996,66,25,845,635,45

d [mm]M20
für T-Nut [mm]22
a [mm]21,6
e [mm]35
L [mm]70
h [mm]28
k [mm]14
Gewicht [g]257

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn