Werkstoff: Stahl verzinkt, blau chromatiert. Form AG: Mit Gummiauflage NBR 80º +/-5º Shore A, schwarz.
Die Schraube kann sowohl mit dem Innensechskant am oberen, als auch mit der Schlüsselfläche am unteren Schraubenende verstellt werden.
Mit massiver Gummiauflage, die in den Blechteller eingelegt ist und durch die Befestigungsschraube gehalten wird.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65575200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
19,4418,116,114,7513,3912,4311,3910,38

AusführungStahl
FormAG
d1 [mm]60
d2 [mm]M16
I1 [mm]100
I2 [mm]30
I3 [mm]26
I4 ~ [mm]16
I5 [mm]12
I6 [mm]4
sw1 [mm]8
sw2 [mm]12
statische Belastbarkeit [kN*]16
Gewicht [g]300

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn