Werkstoff: 1.4401 (V4A).

Kugelscheiben DIN 6319 Form C werden meistens mit Kegelpfannen DIN 6319 Form D verwendet, für Verschraubungen an nicht parallelen Flächen. Die Kegelpfanne DIN 6319 Form G, mit größerem Aussendurchmesser und größerer Bauhöhe, sollte bei relativ großen Bohrungen oder Langlöchern eingesetzt werden.

* Max. statische Belastbarkeit.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 65599460

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
1,851,731,571,371,221,121,030,93

d1 H13 [mm]10,5
d3 [mm]21
h1 [mm]0,8
h2 [mm]4,0
h4** [mm]6,5
r1 [mm]15
für Bolzen-Ø [mm]10
F* [kN]16
Gewicht [g]4,7
Passende Kegelpfanne
Form D [Art.-Nr.]
65599560
Passende Kegelpfanne
Form G [Art.-Nr.]
65599660

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on Twitter Twitter MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn