Werkstoff: Zink-Druckguss blank. Zink-Druckguss schwarz Pulverbeschichtet.

Transport- und Fußplatten werden an den Profilenden montiert und dienen zur sicheren Aufstellung oder zum Transport von Profilkonstruktionen. Als Fußplatte sorgen sie für einen stabilen Stand und schützen die Profilenden vor Beschädigungen. Bei Verwendung als Transportplatte ermöglichen sie das einfache Verschieben von Gestellen oder Rahmen. Je nach Ausführung können Rollen oder Gleiter montiert werden, wodurch Konstruktionen flexibel beweglich bleiben und der Aufbau funktional erweitert wird.

Hinweis: Die Zylinderschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Montagehinweise finden Sie auf der Katalogseite.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: MAE 657.12-8080-M16

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
13,913,2112,5111,8211,1210,43

Farbeblank
b [mm]80
h [mm]80
d1 [mm] M16
d2 [mm] 9
m1 [mm] 40
s [mm]16
t [mm]9
Gewicht [g] 176

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn