Werkstoff: Form A: Kunststoff PA, schwarz. Form B: Aluminium, naturfarben.

Abdeck- und Einfassprofile sind vielseitig einsetzbar in den Nuten von Aluminiumprofilen. Bei der Nutzung als Abdeckprofil wird die geschlossene Seite nach außen gekehrt, wodurch die Nut vor Staub und Schmutz geschützt und gleichzeitig Kabel sowie Schläuche verdeckt werden, was zu einem optisch ansprechenden Erscheinungsbild führt. Wird das Profil als Einfassprofil verwendet, zeigt die offene Seite nach außen, sodass Flächenelemente wie Glas- oder PMMA-Scheiben direkt in der Nut fixiert werden können.

1) Siehe Verwendungsbeispiel auf der Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: MAE 657.13-5A-1

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
4,84,564,324,083,843,6

Nut [mm]5
FormA
b≈ [mm]6
h≈ [mm]6,25
s [mm]1,5 - 2,0 1)
Profillänge [m]1
Gewicht [g/m]26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn