Werkstoff: Kunststoff PA, schwarz.

Abdeckkappen bieten einen ästhetischen Abschluss für die Stirnseiten von Aluminiumprofilen und tragen zur Sicherheit bei, indem sie vor scharfen Schnittkanten schützen.
Zudem verhindern sie das Eindringen von Staub und Schmutz in die Profile. Die Montage der Abdeckkappen erfolgt durch Einschlagen mit einem Gummihammer, ohne Bearbeitung der Profile.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: MAE 657.14-8080

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
1,51,351,21,081,020,96

b [mm]80
h [mm]80
d [mm]6,8
n [mm]8
s [mm]4
Gewicht [g] 14

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn