Werkstoff: Kunststoff PA, schwarz.

Kabelbinderblöcke dienen zur geordneten Befestigung von Kabeln, Leitungen und Schläuchen an Aluminiumprofilen. Sie werden in die Profilnut eingesetzt und durch Drehen um 90° mit einem Maulschlüssel fixiert.
Durch die platzsparende Befestigung in der Profilnut lassen sich Kabel sauber führen und übersichtlich bündeln, ohne die Konstruktion zu beeinträchtigen.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: MAE 657.15-8

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
1,51,351,21,081,020,96

Nut [mm]8
b [mm]20
b1 [mm]10
h [mm]11
n [mm]8
s [mm]1,8
Gewicht [g] 4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn