Werkstoff: Aluminium AlMgSi0,5 F25 (EN AW-6063), Eloxal: E6EV1, Schichtdicke 10-15 μm, Schichthärte 250-350 HV, naturfarben. Aluminiumlegierung gemäß EN 515, Zustand T66, warmausgehärtet.


Aluminium-Konstruktionsprofile werden durch Strangpressen gefertigt und dienen als Grundelement für den Bau von Schutzverkleidungen, Maschinengestellen und weiteren Konstruktionen.
Sie verfügen über ein definiertes Rastermaß, das eine präzise und modulare Montage ermöglicht. Das Raster beschreibt die regelmäßigen Abstände von Nuten, Bohrungen oder anderen Befestigungspunkten.
Die Montage von Anbauteilen kann über die seitlichen Nuten oder alternativ durch vorhandene Bohrungen an den Stirnseiten erfolgen.
Eine definierte Vorspannung von 0,2 mm +0,1/-0,15 mm sorgt für sicheren Halt der Verbindungselemente und reduziert Spiel in der Konstruktion.

Lieferung in Fixlängen und andere Profilgrößen auf Anfrage.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: MAE 657.3-4040-2

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
57,654,452,851,249,6

b1 [mm]40
b2 [mm] 40
Profillänge +1,5mm [m]2
Nut [mm]8
Raster [mm]40
Abmessung [mm]40x40
b3 [mm]4,5
n [mm]8
d [mm]6,8
k [mm]-
t [mm]12,5
Fläche [mm 2] 925,4
Gewicht [kg/m]2,50

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn