Werkstoff: Stahl verzinkt.

Nutensteine ermöglichen die sichere Befestigung von Anbauteilen in Profilnuten.
Sie lassen sich seitlich einschieben oder einschwenken und halten dank gefederter Elemente zuverlässig ihre Position.
Varianten mit Verdrehsicherung richten sich automatisch in der Nut aus und verhindern ein Verdrehen.

Form 1 - Nutenstein mit Federkugel, einschwenkbar, mit Verdrehsicherung
Form 2 - Nutenstein mit Federkugel, schiebbar, schwere Ausführung

Montagehinweise finden Sie auf der Katalogseite.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: MAE 657.5-6M4

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
0,580,520,460,420,40,37

Nut [mm]6
Form1
d [mm]M4
b [mm]10,5
h [mm]17
l1 [mm] 6,3
l2 [mm]1
l3 [mm]0,6
m [mm]4,5
n [mm]6,5
Gewicht [g] 5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn