Werkstoff: Stahl verzinkt.

Der Standard-Verbindungssatz verbindet zwei Aluminiumprofile rechtwinklig, sorgt für eine stabile und verdrehsichere Verbindung.
Im Vergleich zu anderen Verbindungselementen steht Standardverbinder weniger Platz in der Profilnut hinein.
Für die Montage sind Bearbeitungsschritte wie Gewindeschneiden und Bohren erforderlich.

1) Siehe Montagehinweise auf der Katalogseite.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: MAE 657.7-5M520

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
0,950,860,760,690,650,61

Nut [mm]5
b [mm]10
h ≈ [mm]19
l1 ≈ [mm]4,4
n [mm]5
s [mm]1
sw [mm]3
d2 [mm] 4,3 1)
t [mm] 20 1)
d1 [mm] M5 x 20
Anzugs-
drehmoment [Nm]
4,5
Gewicht [g] 5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn