Werkstoff: GKAlSi7Cu3, poliert.
Ausführung E: mit Gewinde-Sacklock.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66178000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
27,0624,921,6519,4718,417,3216,2215,17

d1 [mm]80
d2 [mm]M 16
h1 [mm]52
h3 [mm]25
d4 [mm]25
Gewicht [g]220

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn