Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz matt, Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Ausführung TE = Griffteil mit eingespritzter, vorstehender Stahlnabe (Stahlnabe und Gewindestift aus einem Stück gedreht).

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66196330

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,728,117,186,595,995,545,114,65

d1 [mm]63
d2 [mm]M12
l [mm]30
d4 [mm]20
h1 [mm]40
h2 [mm]21
h3 [mm]14
Gewicht [g]91

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn