Werkstoff: Stahl, brüniert. Griff schräg, poliert, mit metrischem Gewinde.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66510600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
5,535,2454,74,464,193,963,7

AusführungStahl
d1 [mm]8
Gewinde [mm]M 6
d3 [mm]12
l1 ca. [mm]48
h [mm]24,0
b ca. [mm]9,5
Gewicht [g]17

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn