Werkstoff: Stahl brüniert. Form N = Griff schräg, mit metrischem Gewinde.

Verstellbare Kegelgriffe sind dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. In der Kugelbohrung befindet sich der Gewinde einsatz, der durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden ist. Durch Niederdrücken des Griffes wird die Kerb verzahnung frei und der Griff kann in die günstigste Spann position geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein. Ist ein Schwenken des Griffes um 360° nicht möglich, kann der Einsatz (nach dem Ausrasten) mit Hilfe der geschlitzten Rändelschraube leicht eingeschraubt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66551000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
17,5216,6615,8415,0114,1813,3612,5112,04

d1 [mm]13
d2 [mm]M 10
d4 [mm]16,0
d5 [mm]25
h1 [mm]29,0
h2 [mm]8,0
h3 [mm]49,5
l2 ca. [mm]76
t Gewinde [mm]15
Gewicht [g]118

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn