Werkstoff: Griffteil: Zink-Druckguss. Gewindebuchse und Halteschraube Stahl brüniert. Griffteil kunststoffbeschichtet, Farbe schwarz RAL 9005. Ausführung N = Griff schräg, mit metr. Gewindebuchse. - Auf Grund ihrer Verstellbarkeit vielseitig einsetzbar. - Zeitgemäßes, auf Industrieerzeugnisse abgestimmtes Design. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff durch Ziehen lösbar verbunden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66570600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,527,77,126,575,995,44,834,26

d1 [mm]14
d2 [mm]M 6
d5 [mm]10,0
h1 [mm]25,0
h2 [mm]4,5
h3 [mm]35
Rastweg h4 [mm]3,5
l2 [mm]45
t Gewinde [mm]9
Gewicht [g]33

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn