Werkstoffe: Hebel: Zink-Druckguss, mit abriebfester Epoxydharz-Beschichtung, schwarz matt. Auflagescheibe Kunststoff, glasfaserverstärkt, schwarz matt. Gewindestift und Stellmutter: Stahl verzinkt, blau chromatiert. Form A: Mit verstellbarer Auflagescheibe gerändelter Stellmutter, mit Feingewinde. Dadurch kann auf der Hebelseite die Spannkraft und die Position des Hebels genau eingestellt werden.

  • Zum schnellen Spannen und Lösen per Hand.
  • Das Spannen erfolgt ohne ein Drehmoment zu erzeugen.
  • Spannkräfte bis zu 8 kN.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66576313

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
13,1812,4111,6710,89,898,75

AusführungForm A
l1 [mm]63
d2 [mm]M6
l2 [mm]30
b [mm]16
d3 [mm]16
d4 [mm]19
d5 [mm]18,5
h [mm]0,75
l3 min. [mm]16,3
l3 max. [mm]18,8
l4 [mm]2,5
l5min. [mm]3
Gewicht [g]64

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn