Werkstoff: Stahl feingedreht und brüniert. Kugelknopf aus Kunststoff.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66614000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
14,3413,9613,6112,8912,1911,44

d1 [mm]40
d2 H7 [mm]12
d3 [mm]10
d4 [mm]30
h1 [mm]22
h2 [mm]8,5
l ca. [mm]95
Gewicht [g]214

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn