Werkstoff: Stahl verzinkt. Zylinderknopf Kunststoff Duroplast PF31 schwarz glänzend.

Der Zylinderknopf ist aufgeschraubt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66616900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
6,515,975,444,924,67

AusführungStahl verzinkt
d1 [mm]10
d2 [mm]M8
d3 [mm]21
I1 [mm]125
I2 [mm]11
I3 [mm]50
Gewicht [g]78

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn