Werkstoff: Aluminium, naturfarben eloxiert oder schwarz kunststoff beschichtet. Elegantes Design mit elliptischem Profil. Form A: Montage von der Rückseite. Form B: Montage von der Bedienungsseite. Ausführung SW: schwarz kunststoffbeschichtet (RAL 9005). Ausführung EL: naturfarben eloxiert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66684200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
11,5511,2110,8510,510,169,81

FormA
AusführungSW
b [mm]26
l1 [mm]160
l2 ca. [mm]190
a [mm]17
d1 Form A [mm]M8
d2 Form B [mm]-
h1 [mm]57
h2 [mm]-
t min. [mm]12,0
Gewicht [g]116

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn