Werkstoff: Aluminium kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9011 strukturmatt.

Bügelgriffe 565.2 sind eine Weiterentwicklung der Bügelgriffe 565. Durch ihre abgeschrägte Auflagefläche gestatten sie den ""Zugriff"" auch bei beengten Platzverhältnissen, z. B. in Ecken. Aus gezogenem Aluminiumprofil mit hoher Stabilität und glatter Oberfläche. Gutes Design und ergonomische Gesichtspunkte waren für die Profilgestaltung maßgebend. Durch die Kunststoffbeschichtung wird die ""Griff-Freundlichkeit"" zusätzlich erhöht.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66686400

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
15,0114,6413,8813,5213,1912,4211,2610,51

l1 [mm]128
a [mm]17
b1 [mm]26
b2 [mm]32
d [mm]M 8
h1 [mm]34
h2 [mm]54
h3 [mm]57
h4 +1 [mm]18,0
r [mm]17
t [mm]12
Gewicht [g]192

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn