Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.
Aussendurchmesser und Nabenlängen nach DIN 950. Die Bohrungsgrößen weichen teilweise von der DIN 950 ab.

Größere Bohrung und / oder Passfedernut gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67031000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
19,8618,7718,2717,7316,715,6614,59

d1 [mm]100
d2H7 [mm]12
d3 [mm]28
l1 [mm]33
l2[mm]17
Gewicht [kg]0,26

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn