Werkstoff: Stahlblech-Teile, Einsatzstahl C10, verzinkt. Lagerbolzen vergütet, ab Gr. 350 einsatzgehärtet. Alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert. Griffteil mit Kunststoffkappe rot, ölbeständig. Geringe Bauhöhe in der Spannstellung. Beim Öffnen können die Finger des Bedienenden nicht zwischen Spannhebel und Spannarm verklemmt werden. Der Spannarm wird beim Schließvorgang seitlich geführt, um etwaige Querkräfte aufzufangen. Funktionsprinzip siehe PDF-Katalogseite. Form M: offener Spannarm. Form O: massiver Spannarm. Achtung: Die Andrückschraube d1 muss separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67614500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
19,7318,717,6816,615,57

FormO
Größe130
FH [N]1000
a ca. [mm]32
b1 [mm]36
b2 [mm]40
b3 [mm]6,5
d1 [mm]M 6
d2 [mm]5,5
h1 [mm]51
h2 [mm]29
h3 [mm]14
h4 [mm]27
l1 [mm]168
l2 [mm]92
l3 [mm]53
l4 [mm]64
m1 [mm]26
m2 [mm]26
m3 [mm]5
r [mm]62
s1 [mm]2,5
s2 [mm]5
Gewicht [g]180

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn