Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt. Stift: Edelstahl 1.4571 (V4A).
Diese nicht aushängbaren Scharniere sind einseitig oder beidseitig verlängert, mit Senkbohrung für Schrauben nach DIN 7991.
Form 1A: Einseitig verlängert, mit Senkbohrungen.
Form 2A: Beidseitig verlängert, mit Senkbohrungen.
1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 67700361
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
18,28 | 17,81 | 16,44 | 15,53 | 14,62 | 13,72 |
1A |
63 |
50 |
- |
6,3 |
6 |
11,5 |
6 |
6,5 |
13 |
18,5 |
31,5 |
- |
43 |
30 |
15 |
28 |
1500 |
2000 |
132 |