Werkstoff: Edelstahl 1.4405 martensitisch (C1), matt gestrahlt. Stift Edelstahl 1.4112.

Nicht aushängbare Scharniere mit erhöhter Festigkeit. Der Schwenkbereich beträgt 180°.

Form A: mit Senkbohrungen für Schrauben nach DIN 7991.
Form B: mit Senkbohrungen für Schrauben nach DIN 7991 und Zentrieransätzen.

1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°. Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
3) Empfohlener Aufnahme-Ø des Zentrieransatzes.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 67700501

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
19,9318,9317,9416,9415,9414,95

FormA
l [mm]50
d1 [mm]-
d2 [mm]6,3
d3 [mm]6
d4+0,5 3) [mm]-
h1 [mm]12,5
h2 [mm]6
h3 [mm]6,5
h4 [mm]13
h5 [mm]-
l3 [mm]21
m [mm]30
FA1) [N]3000
FR2) [N]3000
Gewicht [g]115

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn