Werkstoff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet strukturmatt, wahlweise schwarz RAL 9005 oder silber RAL 9006. Führungshülse: Polyacetal (POM). Abdeckkappe: Polyacetal (POM).  

Nicht aushängbare Scharniere. Der Schwenkbereich liegt je nach Schwenkrichtung bei 180° bzw. 90°. Sie sind als Komplementärscharniere auf die Scharnierreihe M437 abgestimmt. Mit Bohrungen für Senkschrauben DIN 7991. Temperaturbeständig bis +80°C.

1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Artikel nicht auf Lager

Artikelnr.: 67700562

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
10,9210,389,839,298,748,19

FarbeSilber
l [mm]60
d [mm]8,3
h1 [mm]18,5
h2 [mm]7,5
h3 [mm]9,5
h4 [mm]19
l3 [mm]20
m [mm]36
FA1) [N]2000
FR2) [N]2300
Gewicht [g]140

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn