Werkstoff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet strukturmatt, wahlweise schwarz RAL 9005 oder silber RAL 9006. Führungshülse: Polyacetal (POM). Verstellbarer Klemmhebel: Schraubeneinsatz und Halteschraube Stahl verzinkt, blau passiviert.

Zum Feststellen von Türen und Klappen in jeder beliebigen Winkelstellung. Im unbetätigten Zustand ist der Klemmhebel nicht mit dem Gewinde des Scharnierstiftes verbunden und somit frei drehbar. Erst durch Niederdrücken des Griffes rastet die Hebelnabe in die Kerbverzahnung ein und das Scharnier kann fixiert bzw. geklemmt werden. Ein unbeabsichtigtes Lösen der Feststellung ist damit weitgehend ausgeschlossen. Der Schwenkbereich beträgt je nach Schwenkrichtung bei 180° bzw. 90°. Sie sind als Komplementärscharniere auf die Scharnierreihe M437 abgestimmt. Mit Bohrungen für Senkschrauben DIN 7991. Temperaturbeständig bis +80°C.

Form L2: Federrückstellung schließend, mittlere Federkraft.
Form R2: Federrückstellung öffnend, mittlere Federkraft.

1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67700567

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
21,6120,5319,4518,3717,2916,21

FarbeSilber
l [mm]60
d [mm]8,3
h1 [mm]18,5
h2 [mm]7,5
h3 [mm]9,5
h4 [mm]19
h5 [mm]35
l3 [mm]20
l4 [mm]45
m [mm]36
FA1) [N]2000
FR2) [N]2800
Gewicht [g]141

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn