Werkstoff: Messing vernickelt. Zylinder aus Acrylglas. Spannung: Wahlweise 230V AC, 50Hz, oder 24V DC. Tropfenzahl normal: ca. 45 Tropfen auf 1 ml. Gegenüber dem manuellen Tropföler, der auch tropft, wenn die Maschine steht, tropft der Elektro-Tropföler nur, solange die Maschine im Einsatz ist. Nach Maschinenstillstand wird auch der Elektro-Tropföler automatisch abgestellt, da die Steuerung des Ölers durch das Maschinenprogramm erfolgt. Feinste Tropfendosierung - Einstellung durch eine Rändelmutter am Kopf des Ölers - ist möglich. Fast alle Öle können dosiert werden, sofern sie nicht mit Feststoffen vermischt sind. Er ist auch für andere Medien geeignet, wenn dieselben sich nicht durch Wärme verdicken. Dabei ist auf Verträglichkeit mit Plexiglas und Perbunan als Dichtung zu achten. (Naturglas und Vitondichtungen auf Anfrage.) Einschaltdauer (ED): Aussetzbetrieb 20%. Schutzart nach EN 60529: IP20. Leistungsaufnahme: 12VA (12W).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68030200

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
138,9134,58130,2125,89

ArtikelTropföler
Spannung230 V AC
Inhalt [ml]200
E [Zoll]G 1/2"
A [mm]187
B [mm]85
C [mm]60
D [mm]15
F [mm]67
SW27
Gewicht [g]680
Ersatzglas [Artikel.-Nr.]680 118 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn