Werkstoff: Messing gebeizt. Vasengläser aus Plexiglas (1) oder Naturglas (2).

Mit Momentabstellung, drehbarer Füllschale und sichtbarem Tropfenfall.

################################

Auslaufartikel. Lieferbar nur noch soweit vorrätig.

################################

Service:

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68040500

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
125,25121,08116,9

ArtikelTropföler
Inhalt [ml]70
Gewinde [Zoll]G 3/8"
Glas-Werkstoff2
A [mm]10
D [mm]50
d [mm]20
H [mm]140
h [mm]55
SW17
Gewicht [g]140
Ersatzglas Art.-Nr.:680 425 00

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn