SKF LGMT 2 ist ein mit Lithiumseife angedicktes Fett auf Mineralölbasis. Es hat eine ausgezeichnete Wärmefestigkeit innerhalb des spezifizierten Temperaturbereichs. Dieses Premiumfett eignet sich für eine Vielzahl allgemeiner Anwendungsfälle in der Industrie und in Fahrzeugen.

Typische Anwendungen: Wälzlager für Wellen mit Durchmesser bis 100mm, Gleitlager, Landmaschinen, Automotive-Radlager, Förderanlagen, Kleine Elektromotoren, Industriegebläse.

Spezifikationen

  • Lithium-verseiftes Fett auf Mineralölbasis.
  • Bezeichnung nach DIN 51825: K2K-30.
  • NLGI-Klasse 2.
  • Farbe Rotbraun.
  • Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit.
  • Hohe mechanische Stabilität.
  • Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Wasser.
  • Ausgezeichneter Korrosionsschutz.
  • Temperaturbereich: -30°C bis +120ºC.

Achtung

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68055002

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
17,717,1516,5916,04

Inhalt [ml]420
GebindeartKartusche
Gewicht [g]425

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn