SKF LGMT 3 ist ein mit Lithiumseife angedicktes Fett auf Mineralölbasis. Dieses Premiumfett eignet sich für eine Vielzahl allgemeiner Anwendungsfälle in der Industrie und in Fahrzeugen, in denen das Schmierfett eine gewisse Grundfestigkeit aufweisen muss.

Typische Anwendungen: Wälzlager für Wellendurchmesser über 100 mm, Gleitlager, mitlaufender Lageraußenring, senkrechte Welle, Umgebungstemperaturen kontinuierlich über 35 °C, Propellerwellen, Landmaschinen, Radlager für Pkw, Lkw und Auflieger, große Elektromotoren.

Spezifikationen

  • Lithium-verseiftes Fett auf Mineralölbasis.
  • Bezeichnung nach DIN 51825: K3K-30.
  • NLGI-Klasse 3.
  • Farbe Gelbbraun.
  • Hohe Oxidationsbeständigkeit.
  • Sehr hohe mechanische Stabilität.
  • Ausgezeichnetes Verhalten gegenüber Wasser.
  • Ausgezeichneter Korrosionsschutz.
  • Temperaturbereich: -30°C bis +120ºC.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68055003

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
18,1917,6217,0416,48

Inhalt [ml]420
GebindeartKartusche
Gewicht [g]435

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn