SKF LGAF 3E ist eine fettähnliche, weiche Paste, die der Reibkorrosion infolge von Schwingungen und leichten Schwenkbewegungen vorbeugt. Passungsrost an den Lagerringen und Lagersitzen wird vermieden. Dadurch wird der Ausbau von Bauteilen erheblich erleichtert.

Typische Anwendungen

• Montage von Lagern und Metallflächen mit loser Passung, z.B. Montage von Schwingsieben, Lkw- und Pkw-Radlagern (zur äußeren Anwendung, nicht als Wälzlagerfett).

• Montage von Muttern, Bolzen, Flanschen, Stutzen, Lagern, Führungsstiften, Kupplungen, Stellschrauben, Drehautomaten, Druckstangen und Keilwellen.

Spezifikationen

• Hochleistungspaste auf Mineral- und Syntheseölbasis mit speziellen Zusätzen, lithiumverseift.

• Ausgezeichnetes Haftvermögen.

• Sehr hohe mechanische Stabilität.

• Hoher Schutz gegen Passungsrost (Reibkorrosion).

• Viskosität 195 mm²/s bei +40°C.

• Farbe Hellbeige.

• Temperaturbereich: -25°C bis +250°C.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68055009

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
152,02147,23142,44137,75

Inhalt [g]1000
GebindeartDose
Gewicht [g]1080

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn