SKF LGEP 2 ist ein Lithiumseifenfett auf Mineralölbasis mit Hochdruckzusätzen. Es bietet eine gute Schmierfunktion in allgemeinen Anwendungen, bei denen schwierige Umgebungsbedingungen und Vibrationen auftreten können.

Typische Anwendungen: Backenbrecher, Großmaschinen, Schwingsiebe, Kranräder, Seilscheiben, Arbeitswalzenlager in der Stahlindustrie, Abgedichtete Pendelrollenlager.

Spezifikationen

• Lithiumverseiftes Fett auf Mineralölbasis.

• Bezeichnung nach DIN 51825: KP2G-20.

• NLGI-Klasse 2.

• Farbe Hellbraun.

• Ausgezeichnete mechanische Stabilität.

• Extrem gute Korrosionsschutzwirkung.

• Ausgezeichnetes EP-Verhalten.

• Temperaturbereich: -20°C bis +110ºC.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68055041

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
18,0817,4916,9116,33

Inhalt [ml]420
GebindeartKartusche
Gewicht [g]370

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn