SKF LGEV 2 ist ein Lithium-Kalzium-Seifenfett auf Mineralölbasis. Der hohe Gehalt an Molybdändisulfid und Graphit in Verbindung mit einem extrem hochviskosen Öl gewährleistet einen hervorragenden Schutz auch unter schwierigsten Bedingungen, wie z. B. hohe Belastungen, niedrige Drehzahlen und hohe Vibrationen.

Typische Anwendungen: Zapfenlager für Drehtrommeln, Stütz- und Druckrollen für Drehrohröfen, Schaufelradbagger, Drehkranzlager, Gutbett-Walzenmühlen, Brecher, Konverterlager.

Spezifikationen

• Lithium-Kalzium-Seifenfett auf Mineralölbasis.

• Bezeichnung nach DIN 51825: KPF2K-10

• NLGI-Klasse 2.

• Farbe Schwarz.

• Hervorragende Eignung für große Pendelrollenlager.

• Hohe mechanische Festigkeit.

• Gute Wasserbeständigkeit.

• Guter Korrosionsschutz.

• Temperaturbereich: -10°C bis +120ºC.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68055042

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
22,8822,1421,4120,67

Inhalt [ml]420
GebindeartKartusche
Gewicht [g]400

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn